EN
Choose your language
Designation
Guide pin
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Pin diameter
6
D2=Thread
M4
L=Length
25
L1
6
SW
3
UNSPSC Code
31161510
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
Description

Materiale
Acciaio 1.7225.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Perni di guida per molle. Questi determinano la posizione delle molle e ne impediscono la deformazione laterale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche