IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a ricircolo di sfere
Versione 1
rullata
Versione 2
con dado cilindrico avvitabile
Tipo di prodotto
senza lavorazione estremità
Materiale Corpo base
acciaio
D=Diametro
25
P=Incremento
5
Capacità di carico dinamica N
11190
Capacità di carico statica N
25810
Codice UNSPSC
31171516
D1
43
D2
M40x1,5
D4
3
L1
69
L2
19
L3
8
L4
32
M
M6
Numero di spire portanti
4
Rigidezza K (N/µm)
350
Ø sfera
3,175
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Mandrino in acciaio 1.1213.
Dado in acciaio 1.3505.
Estrattore in plastica.
Versione
Mandrino rullato, temprato induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidato.
Dado rettificato, pista temprata induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidata.
Nota
Viti a ricircolo di sfere con profilo ad arco gotico con passo da 5 mm o 10 mm. Passo semplice, filettatura destra. Dado cilindrico per viti a ricircolo di sfere con filettatura secondo la norma ISO 3408 (DIN 69051).
Fabbricato secondo la classe di precisione C7 (tolleranza ±50 µ / 300 mm). Senza precarico, con gioco assiale P0 (max. 0,08 mm).

Il dado a cilindro avvitabile di dimensione D=16 è senza raschiatore.
Attenzione
Il dado cilindrico con filettatura non deve essere rimosso dal mandrino senza ausilio al montaggio per evitare di perdere le sfere.
Su richiesta
Predisponiamo i mandrini a ricircolo di sfere secondo le esigenze dei nostri clienti sulla base di un disegno dettagliato.
Lunghezza max. di produzione 5600 mm.

Altre classi di accuratezza e precarico (vedere nota tecnica) disponibili.
Nota disegno
M) foro per lubrificante
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought