EN
Choose your language
Designation
Ball screw
Version 1
ground
Version 2
with flange nut
Main material
stainless steel
Component material
stainless steel
D=spindle diameter
12
L=Length
280
P=Pitch
2
B
24
Ball Ø
1,6
D1
20
D2
37
D3
4,5
D4
8
D5
M10x1
D6
10
D7
14
D8
7,6
D9
8
Dynamic load rating N
1660
E
29
L1
28
L10
5
L11
7,9
L12
0,9
L2
5
L3
225
L4
210
L5
45
L6
15
L7
10
L8
5
L9
10
No. of support circulations
1 x 3
Pitch angle
2° 58’
SW
12
Static load rating N
3620
Steel code
1.4112
Travel S
150
max. rpm
3000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Versione
Mandrino e dado rettificati, temprati induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidati.
Nota
Viti a ricircolo di sfere in miniatura con estremità degli alberi già lavorate e dado flangiato. Oliate alla consegna. Ingrassaggio successivo consigliato.

Prodotto secondo la classe di precisione C5. Senza precarico con gioco assiale (max. 0,008 mm).

Mandrini di precisione per l'impiego nel campo dell'ottica, nell'industria alimentare, nell'automazione, nell'ingegneria biomedica, nell'industria bellica e spaziale e nell'ingegneria di precisione.
Attenzione
Il dado con flangia non deve essere rimosso dal mandrino per evitare di perdere le sfere.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche