{"product":{"productId":"agid.20590","price":45.87,"name":"Unità cuscinetto con supporto flangiato, 2 fori, alloggiamento in acciaio inox"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento 1.4301.
Cuscinetto acciaio inox 1.4112.
Inserto del cuscinetto radente POM.
Versione
Inserto del cuscinetto radente bianco.
Elementi in acciaio inox non trattati.
Elementi in acciaio inox non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento 1.4301.
Cuscinetto acciaio inox 1.4112.
Inserto del cuscinetto radente POM.
Versione
Inserto del cuscinetto radente bianco.
Elementi in acciaio inox non trattati.
Elementi in acciaio inox non trattati.
Nota
I corpi in acciaio inox hanno lo stesso campo di applicazione degli alloggiamenti di cuscinetti standard dei più noti produttori di cuscinetti e possono quindi essere utilizzati e sostituiti in costruzioni esistenti.
Nota disegno
1) cuscinetto a sfere
2) cuscinetto radente
2) cuscinetto radente
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.