{"product":{"productId":"agid.35668","price":28.67,"name":"Supporto ritto in alluminio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alluminio.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporto ritto in alluminio, forma A
da
28,67 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
I supporti ritti in profilato in alluminio estruso sono dotati di sei fori di montaggio e soddisfano tutti i requisiti richiesti a un alloggiamento.
Materiale
Alluminio.
Nota
Tutte le boccole a sfere con altezze di montaggio standard possono essere combinate con i supporti ritti.
Accessory
Cuscinetto lineare a strisciamento 21495-01.
Cuscinetto lineare a sfere con gabbia in plastica 21500.
Cuscinetto lineare a sfere con gabbia in acciaio 21505.
Cuscinetto lineare a sfere in acciaio inox 21505-01.
Cuscinetto lineare a sfere con compensazione dell'errore angolare 21510.
Cuscinetto lineare a sfere con compensazione dell'errore angolare, alto coefficiente di carico 21515.
Cuscinetto lineare a sfere con gabbia in plastica 21500.
Cuscinetto lineare a sfere con gabbia in acciaio 21505.
Cuscinetto lineare a sfere in acciaio inox 21505-01.
Cuscinetto lineare a sfere con compensazione dell'errore angolare 21510.
Cuscinetto lineare a sfere con compensazione dell'errore angolare, alto coefficiente di carico 21515.