Unità a cuscinetto fisso acciaio 24072-015
- Assorbimento di forze radiali e assiali provenienti da entrambe le direzioni
- Rigidità elevata, posizionamento utensile preciso e ripetibilità
- Con cuscinetti a sfere obliqui a due file precaricati
- Avvitabile dall'alto e dal basso
- Avvitabile con due spine coniche o cilindriche
Unità di vendita
499,32 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità a cuscinetto fisso
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro interno
15
Adatto
per
Ø del mandrino
20
B
108
B1
63
B2
66
Capacità di carico
dinamica
N
17900
Capacità di carico
statica
N
28000
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
32
D6
60
E
88
E1
29
H
72
H1
39
H2
27
H3
10
H4
19
L
46
L1
10,5
L2
25
M
M15x1
Rigidezza K
(N/µm)
400
T
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata alle unità a cuscinetto libero 24074 e l'alloggiamento per chiocciole con flangia 24070. Gli alloggiamenti sono avvitabili dall'alto o dal basso e fissabili con due perni conici o clindrici. Gli angoli di arresto su entrambi i lati facilitano la regolazione dell'unità.
Unità a cuscinetto fisso completamente pronte all'inserimento con due file di cuscinetti ad alta precisione precaricati e un angolo di contatto di 60°. Assorbono forze sia radiali che assiali da entrambe le direzioni e grazie al precarico garantiscono la massima rigidità, coassialità, preciso posizionamento dell'utensile e ripetibilità.
Unità a cuscinetto fisso completamente pronte all'inserimento con due file di cuscinetti ad alta precisione precaricati e un angolo di contatto di 60°. Assorbono forze sia radiali che assiali da entrambe le direzioni e grazie al precarico garantiscono la massima rigidità, coassialità, preciso posizionamento dell'utensile e ripetibilità.
Nota disegno
1) Cuscinetto a sfere obliquo assiale
2) M dado con intagli
2) M dado con intagli
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.