IT
Choose your Language
Denominazione
Unità a cuscinetto fisso
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Diametro interno
12
Adatto per Ø del mandrino
20
B
94
B1
58
B2
60
Capacità di carico dinamica N
16900
Capacità di carico statica N
24700
D2
7,7
D3
8,4
D4
M10
D5
32
D6
55
E
77
E1
25
H
64
H1
34
H2
22
H3
7
H4
17
L
42
L1
8,5
L2
25
M
M12x1
Rigidezza K (N/µm)
375
T
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata alle unità a cuscinetto libero 24074 e l'alloggiamento per chiocciole con flangia 24070. Gli alloggiamenti sono avvitabili dall'alto o dal basso e fissabili con due perni conici o clindrici. Gli angoli di arresto su entrambi i lati facilitano la regolazione dell'unità.

Unità a cuscinetto fisso completamente pronte all'inserimento con due file di cuscinetti ad alta precisione precaricati e un angolo di contatto di 60°. Assorbono forze sia radiali che assiali da entrambe le direzioni e grazie al precarico garantiscono la massima rigidità, coassialità, preciso posizionamento dell'utensile e ripetibilità.
Nota disegno
1) Cuscinetto a sfere obliquo assiale
2) M dado con intagli
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought