{"product":{"productId":"agid.5060","price":40.38,"name":"Supporti con cusinetto mobile modello flangiato"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'unità a cuscinetto fisso è adattata all'unità a cuscinetto libero 24080. Le unità a cuscinetto libero sono composte da un alloggiamento con cuscinetto a sfere a gola profonda che si adatta assialmente alla lunghezza del mandrino.
Nota disegno
1) C per vite a testa cilindrica ISO 4762
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.