{"product":{"productId":"agid.5046","price":160.52,"name":"Supporti con cuscinetto mobile"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata alle unità a cuscinetto fisso 24072 e l'alloggiamento per chiocciole con flangia 24070. Gli alloggiamenti sono avvitabili dall'alto o dal basso. Gli angoli di arresto su entrambi i lati facilitano la regolazione dell'unità.
Unità con cuscinetto libero completamente pronte all'uso con cuscinetto a sfere a gola profonda.
Unità con cuscinetto libero completamente pronte all'uso con cuscinetto a sfere a gola profonda.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.