Unità a cuscinetto fisso acciaio 24080-020
- Con 2 cuscinetti a sfere obliqui assiali con guarnizioni
- Dimensioni in base al supporto con cuscinetto mobile 24082
Unità di vendita
204,44 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità a cuscinetto fisso
Versione 2
Modello flangiato
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro interno
20
B
68
C
M6
Capacità di carico
dinamica
N
17500
Capacità di carico
statica
N
8400
D2
57
D3
70
D4
85
Dimensioni
20
L
52
L1
30
L2
50
L3
10
M
M20x1
Rigidezza K
(N/µm)
145
T
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'unità a cuscinetto fisso è adattata all'unità a cuscinetto libero 24082. Le unità a cuscinetto fisso hanno un alloggiamento con 2 cuscinetti a sfere obliqui assiali e guarnizioni. Precaricato con una flangia posta davanti. Con anelli di fissaggio e un dado di sicurezza.
Nota disegno
1) C per vite a testa cilindrica ISO 4762
2) M dado con intagli
2) M dado con intagli
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.