IT
Choose your Language
Denominazione
Unità a cuscinetto fisso
Versione 2
Modello flangiato
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Diametro interno
15
B
52
C
M5
Capacità di carico dinamica N
7500
Capacità di carico statica N
3500
D2
40
D3
50
D4
63
Dimensioni
15
L
32
L1
17
L2
36
L3
8
M
M15x1
Rigidezza K (N/µm)
114
T
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'unità a cuscinetto fisso è adattata all'unità a cuscinetto libero 24082. Le unità a cuscinetto fisso hanno un alloggiamento con 2 cuscinetti a sfere obliqui assiali e guarnizioni. Precaricato con una flangia posta davanti. Con anelli di fissaggio e un dado di sicurezza.
Nota disegno
1) C per vite a testa cilindrica ISO 4762
2) M dado con intagli
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought