Cuscinetto con anello di bloccaggio acciaio per cuscinetti a sfera 24230-60212
- Anello interno per un fissaggio semplice
- Diametro interno con tolleranza Plus
- Lubrificato in base alla durata prevista
Unità di vendita
52,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Versione 2
UC
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti a sfera
Materiale
Componente
PTFE
LA=Cuscinetto
UC 212
A
39,7
A1
25,4
A2
10
A3
7,6
Capacità di carico
dinamica
kN
36,74
Capacità di carico
statica
kN
27,97
Codice UNSPSC
31171506
D
60
D1
77
D2
110
L1
65,1
L2
27
Perno filettato
M10x1,25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6.
Guarnizione in gomma NBR.
Guarnizione in gomma NBR.
Versione
Con guarnizione su entrambi i lati e anello esterno convesso.
Lubrificabile successivamente.
Lubrificabile successivamente.
Nota
I cuscinetti elastici corrispondono nella struttura interna ai cuscinetti scanalati a sfere standard delle serie 6200 e 6300. Tuttavia possiedono anelli interni allargati per un più semplice fissaggio sugli alberi. Gli anelli interni sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno spostati da 2 a 120°.
I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi. Se se ne fa un uso normale non è necessario lubrificare ulteriormente.
I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi. Se se ne fa un uso normale non è necessario lubrificare ulteriormente.
Range di temperatura
Da -15 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.