IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Versione 2
MUC
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
PTFE
D=Diametro interno
40
A
30,2
A1
19
A2
8
A3
6,2
Capacità di carico dinamica kN
22,71
Capacità di carico statica kN
15,94
Codice UNSPSC
31171506
Cuscinetto
MUC 208
D1
53
D2
80
L1
49,2
L2
21
Perno filettato
M8x1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4125.
Guarnizione gomma NBR.

Versione
Con guarnizione su entrambi i lati e anello esterno convesso.
Lubrificabile successivamente.
Nota
I cuscinetti elastici corrispondono nella struttura interna ai cuscinetti scanalati a sfere standard delle serie 6200 e 6300. Tuttavia possiedono anelli interni allargati per un più semplice fissaggio sugli alberi. Gli anelli interni sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno spostati da 2 a 120°.

I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi. Se se ne fa un uso normale non è necessario lubrificare ulteriormente.
Range di temperatura
Da -15 °C a +100 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche