Cuscinetto con anello di bloccaggio acciaio inox 24248-25205
- Anello interno per un fissaggio semplice
- Diametro interno con tolleranza Plus
- Lubrificato in base alla durata prevista
Unità di vendita
49,23 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Versione 2
MUC
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
PTFE
D=Diametro interno
25
A
19,8
A1
14,3
A2
5
A3
3,9
Capacità di carico
dinamica
kN
7,36
Capacità di carico
statica
kN
6,98
Codice UNSPSC
31171506
Cuscinetto
MUC 205
D1
34
D2
52
L1
34,1
L2
17
Perno filettato
M6x0,75
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4125.
Guarnizione gomma NBR.
Versione
Con guarnizione su entrambi i lati e anello esterno convesso.
Lubrificabile successivamente.
Lubrificabile successivamente.
Nota
I cuscinetti elastici corrispondono nella struttura interna ai cuscinetti scanalati a sfere standard delle serie 6200 e 6300. Tuttavia possiedono anelli interni allargati per un più semplice fissaggio sugli alberi. Gli anelli interni sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno spostati da 2 a 120°.
I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi. Se se ne fa un uso normale non è necessario lubrificare ulteriormente.
I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi. Se se ne fa un uso normale non è necessario lubrificare ulteriormente.
Range di temperatura
Da -15 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.