Alloggiamento acciaio 24070-032
- Per il montaggio di dadi flangiati a norma DIN 69051 Parte 5
- Avvitabile dall'alto o dal basso
- Avvitabile con due spine coniche o cilindriche
- Viti di fissaggio incluse
Sales unit
152,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Alloggiamento
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro interno
50
Adatto
per
Ø del mandrino
32
B
112
B1
70
B2
72
Codice UNSPSC
31171515
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
M8
E
65
E1
92
E2
29
H
82
H1
42
H2
27
H3
10
H4
19
L
49
L1
16
T
18
T1
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Gli alloggiamenti sono idonei per il montaggio di chiocciole con flangia secondo DIN 69051 Parte 5. L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata alle unità a cuscinetto fisso 24072 e le unità a supporto libero 24074. Gli alloggiamenti sono avvitabili dall'alto o dal basso e fissabili con due perni conici o clindrici.
Consegna con 6 viti di fissaggio della classe di resistenza 8.8.
Consegna con 6 viti di fissaggio della classe di resistenza 8.8.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.