IT
Choose your Language
Denominazione
Alloggiamento
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Diametro interno
36
Adatto per Ø del mandrino
20
B
94
B1
58
B2
60
Codice UNSPSC
31171515
D2
7,7
D3
8,4
D4
M10
D5
M6
E
47
E1
77
E2
25
H
64
H1
34
H2
22
H3
7
H4
17
L
46
L1
16
T
15
T1
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Gli alloggiamenti sono idonei per il montaggio di chiocciole con flangia secondo DIN 69051 Parte 5. L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata alle unità a cuscinetto fisso 24072 e le unità a supporto libero 24074. Gli alloggiamenti sono avvitabili dall'alto o dal basso e fissabili con due perni conici o clindrici.

Consegna con 6 viti di fissaggio della classe di resistenza 8.8.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche