Mandrino filettato trapezoidale Filettatura destrorsa rullata acciaio inox 24001-401412X1000
- Conformità alle dimensioni e ai requisiti DIN 103
- In posizione di riposo non è necessaria alcuna sicurezza particolare
- Movimento di avanzamento elevato
- Elevata precisione
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
423,25 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mandrino filettato trapezoidale
Versione 1
Filettatura destrorsa rullata
Versione 2
doppio passo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
DxP=Filettatura
Tr 40x14 P7
L=Lunghezza
1000
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31171515
D1
max.
36,375
D1
min.
36,020
D2
30,5
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
Acciaio da cementazione 1.0401 (C15) o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio laminato, lucido.
Acciaio inox laminato, lucido.
Acciaio inox laminato, lucido.
Nota
Mandrini filettati trapezoidali rullati ad alta precisione.
Filettatura a profilo trapezoidale ISO simile a DIN 103.
Con meccanismi filettati a doppio passo, il movimento di avanzamento raddoppia rispetto al valore dei mandrini filettati trapezoidali semplici. A causa della forte pendenza non è presente la funzione autobloccante.
Denominazione di un meccanismo filettato a doppio passo per esempio Tr 12x6 P3.
Tr = filettatura a profilo trapezoidale.
12 = diametro esterno.
6 = Passo di un filetto (movimento assiale dopo una rotazione).
P3 = distanza tra i due passi.
Classe di tolleranza 7e
Precisione passo 0,3 / 300 mm
Lunghezza segata con eccesso, estremità non sbavate.
Filettatura a profilo trapezoidale ISO simile a DIN 103.
Con meccanismi filettati a doppio passo, il movimento di avanzamento raddoppia rispetto al valore dei mandrini filettati trapezoidali semplici. A causa della forte pendenza non è presente la funzione autobloccante.
Denominazione di un meccanismo filettato a doppio passo per esempio Tr 12x6 P3.
Tr = filettatura a profilo trapezoidale.
12 = diametro esterno.
6 = Passo di un filetto (movimento assiale dopo una rotazione).
P3 = distanza tra i due passi.
Classe di tolleranza 7e
Precisione passo 0,3 / 300 mm
Lunghezza segata con eccesso, estremità non sbavate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.