EN
Choose your language
Denominazione
Mandrino filettato trapezoidale
Versione 1
Filettatura destrorsa rullata
Versione 2
doppio passo
Materiale Corpo base
acciaio inox
DxP=Filettatura
Tr 16x8 P4
L=Lunghezza
1000
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31171515
D1 max.
13,905
D1 min.
13,640
D2
10,8
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
Description

Materiale

Acciaio da cementazione 1.0401 (C15) o acciaio inox 1.4301.

Versione
Acciaio laminato, lucido.
Acciaio inox laminato, lucido.
Nota
Mandrini filettati trapezoidali rullati ad alta precisione.
Filettatura a profilo trapezoidale ISO simile a DIN 103.

Con meccanismi filettati a doppio passo, il movimento di avanzamento raddoppia rispetto al valore dei mandrini filettati trapezoidali semplici. A causa della forte pendenza non è presente la funzione autobloccante.

Denominazione di un meccanismo filettato a doppio passo per esempio Tr 12x6 P3.
Tr = filettatura a profilo trapezoidale.
12 = diametro esterno.
6 = Passo di un filetto (movimento assiale dopo una rotazione).
P3 = distanza tra i due passi.

Classe di tolleranza 7e
Precisione passo 0,3 / 300 mm
Lunghezza segata con eccesso, estremità non sbavate.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought