Dado filettato trapezoidale Filettatura destrorsa bronzo per getti 24004-241013
- Conformità alle dimensioni e ai requisiti DIN 103
- Per azionamenti silenziosi
- Buone proprietà di funzionamento a secco dell'ottone rosso e della plastica
Unità di vendita
63,22 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado filettato trapezoidale
Versione 1
Filettatura destrorsa
Versione 2
doppio passo
Materiale
Corpo base
bronzo per getti
D1=Diametro esterno
50
DxP=Filettatura
Tr 24x10 P5
L=Lunghezza
48
Codice UNSPSC
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio C35Pb.
Ottone rosso Rg7.
Plastica PA6.6 con MoS2).
Ottone rosso Rg7.
Plastica PA6.6 con MoS2).
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Filettatura a profilo trapezoidale ISO simile a DIN 103.
Dadi in acciaio: per spostamenti in modalità manuale e come dadi di fissaggio. Non consigliato per l'uso con azionamenti a motore a causa della combinazione di materiali acciaio/acciaio.
Dadi in ottone rosso: per azionamenti a bassa e media velocità. In caso di mancanza di lubrificante, i dadi con filettatura trapezoidale di ottone rosso su mandrini di acciaio hanno buone proprietà di funzionamento a secco.
Dadi in plastica: per azionamenti silenziosi. Buone proprietà di funzionamento a secco.
Classe di tolleranza 7H.
Dadi in acciaio: per spostamenti in modalità manuale e come dadi di fissaggio. Non consigliato per l'uso con azionamenti a motore a causa della combinazione di materiali acciaio/acciaio.
Dadi in ottone rosso: per azionamenti a bassa e media velocità. In caso di mancanza di lubrificante, i dadi con filettatura trapezoidale di ottone rosso su mandrini di acciaio hanno buone proprietà di funzionamento a secco.
Dadi in plastica: per azionamenti silenziosi. Buone proprietà di funzionamento a secco.
Classe di tolleranza 7H.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.