Adattatore cardanico acciaio brunito 24006-10-28038
- Compensazione del disallineamento tra vite e madrevite
- Costruzione robusta per un impiego duraturo
- Facilità di montaggio e smontaggio
Unità di vendita
85,26 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Adattatore cardanico
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro
28
D4=Filettatura
M5
T=Altezza di filettatura
10
B
70
B1
50
Codice UNSPSC
31171515
D2
12
D3
38
L
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
Acciaio (resistenza 400 N/mm2).
Versione
brunito.
Nota
Adattatore per il fissaggio cardanico per madreviti trapezoidali con flangia.
Gli adattatori cardanici per madreviti trapezoidali con flangia consentono un collegamento preciso e privo di gioco tra vite e madrevite, anche in presenza di lievi errori angolari. Grazie al supporto cardanico, i dadi trapezoidali possono compensare meglio i movimenti, semplificando notevolmente il montaggio e il funzionamento.
Per la variante con D1 = 45, sul lato posteriore è presente un secondo schema di foratura con diametro D3 = 65.
Per la variante con D1 = 50, sul lato posteriore è presente un secondo schema di foratura con D3 = 65 / M8.
Gli adattatori cardanici per madreviti trapezoidali con flangia consentono un collegamento preciso e privo di gioco tra vite e madrevite, anche in presenza di lievi errori angolari. Grazie al supporto cardanico, i dadi trapezoidali possono compensare meglio i movimenti, semplificando notevolmente il montaggio e il funzionamento.
Per la variante con D1 = 45, sul lato posteriore è presente un secondo schema di foratura con diametro D3 = 65.
Per la variante con D1 = 50, sul lato posteriore è presente un secondo schema di foratura con D3 = 65 / M8.
Montaggio
Il dado filettato trapezoidale deve essere avvitato all'adattatore. I dadi filettati trapezoidali di norelem possono essere facilmente abbinati in base al diametro D1. Per i dadi di altri produttori, invece, è necessario confrontare le dimensioni D1 e D3 per scegliere l'adattatore corretto.
Vantaggi
I robusti adattatori cardanici offrono una soluzione duratura per un'ampia gamma di applicazioni nella costruzione di macchine e impianti. Si distinguono per la facilità d'uso, l'affidabilità del funzionamento e l'elevata precisione di accoppiamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.