{"product":{"productId":"agid.5028","price":25.69,"name":"Madreviti trapezoidali con flangia passo semplice, filettatura destrorsa o sinistrorsa"},"currency":"EUR"}
Materiale
Bronzo per getti Rg7.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Bronzo per getti Rg7.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Filettatura a profilo trapezoidale ISO simile a DIN 103.
Per azionamenti a velocità bassa e media. In caso di mancanza di lubrificante, i dadi con filettatura trapezoidale di ottone rosso su mandrini di acciaio hanno buone proprietà di funzionamento a secco.
Classe di tolleranza 7H.
Per azionamenti a velocità bassa e media. In caso di mancanza di lubrificante, i dadi con filettatura trapezoidale di ottone rosso su mandrini di acciaio hanno buone proprietà di funzionamento a secco.
Classe di tolleranza 7H.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.