IT
Choose your Language
Denominazione
Mozzo scanalato
Versione 1
tondo
Materiale Corpo base
bronzo per getti
P=Profilo
KW23X28
B
6
D
28
D1
23
D2
50
L
55
Numero di cave
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio C45.
Acciaio inox 1.4305.
Bronzo per getti Rg 7.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Mozzi scanalati simili a DIN ISO 14 dotati di fianchi dritti e paralleli. Un albero scanalato con mozzo serve a trasmettere elevate coppie torcenti, consentendo allo stesso tempo uno spostamento assiale.
Negli alberi scanalati con 6 fianchi, i fori non sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Nelle versioni a 8 fianchi, invece, i fori sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought