IT
Choose your Language
Denominazione
Mozzo scanalato
Versione 1
tondo
Materiale Corpo base
acciaio
P=Profilo
KW46X54
B
9
D
54
D1
46
D2
80
L
90
Numero di cave
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
Acciaio C45.
Acciaio inox 1.4305.
Bronzo per getti Rg 7.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Mozzi scanalati simili a DIN ISO 14 dotati di fianchi dritti e paralleli. Un albero scanalato con mozzo serve a trasmettere elevate coppie torcenti, consentendo allo stesso tempo uno spostamento assiale.
Negli alberi scanalati con 6 fianchi, i fori non sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Nelle versioni a 8 fianchi, invece, i fori sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche