EN
Choose your language
Benennung
Keilnabe
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Stahl
P=Profil
KW36X42
B
7
D
42
D1
36
D2
70
L
65
No. of slots
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
Description

Materiale

Acciaio C45.
Acciaio inox 1.4305.
Bronzo per getti Rg 7.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Mozzi scanalati simili a DIN ISO 14 dotati di fianchi dritti e paralleli. Un albero scanalato con mozzo serve a trasmettere elevate coppie torcenti, consentendo allo stesso tempo uno spostamento assiale.
Negli alberi scanalati con 6 fianchi, i fori non sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Nelle versioni a 8 fianchi, invece, i fori sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought