IT
Choose your Language
Denominazione
Mozzo scanalato
Versione 1
tondo
Materiale Corpo base
acciaio
P=Profilo
KW11X14
B
3
D
14
D1
11
D2
20
L
40
Numero di cave
6
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
Material

Steel C45.
Stainless steel 1.4305.
Gunmetal Rg 7.

Version
Bright.
Note
Splined hubs based on DIN ISO 14 with straight, parallel flanks. A splined shaft with splined hub is used to transmit high torques while enabling simultaneous axial movement.
On splined shafts with 6 flanks, the bores are not centred in the slots in both axis.
On the versions with 8 flanks, the holes are centred on the slots in both axis.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought