Mozzo scanalato tondo acciaio inox 24011-32382
- Trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo
- Alta resistenza
Unità di vendita
116,48 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mozzo scanalato
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
P=Profilo
KW32X38
B
6
D
38
D1
32
D2
60
L
60
Numero
di cave
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
Acciaio C45.
Acciaio inox 1.4305.
Bronzo per getti Rg 7.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Mozzi scanalati simili a DIN ISO 14 dotati di fianchi dritti e paralleli. Un albero scanalato con mozzo serve a trasmettere elevate coppie torcenti, consentendo allo stesso tempo uno spostamento assiale.
Negli alberi scanalati con 6 fianchi, i fori non sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Nelle versioni a 8 fianchi, invece, i fori sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Negli alberi scanalati con 6 fianchi, i fori non sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Nelle versioni a 8 fianchi, invece, i fori sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.