Spline shaft steel 24010-32381X3000
- Trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo
- Corso della fibra ininterrotto grazie al serraggio a freddo
- Alta resistenza
Unità di vendita
318,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Albero scanalato
DIN ISO
simile a DIN ISO 14
Materiale
Corpo base
acciaio
L=Lunghezza
3000
P=Profilo
KW32X38
B
6
Codice UNSPSC
23153101
D
38
D1
32
L
max.
3000
Numero di
chiavette
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
Material
C45 steel or 1.4301 stainless steel.
Version
Cold-drawn, bright.
Note
Spline shafts based on DIN ISO 14 with straight parallel flanks. A spline shaft with spline hub is used to transmit high torques while enabling simultaneous axial movement. The spline shafts are cold-drawn. Cold drawing does not interrupt the grain flow of the base material, ensuring spline shafts of very high strength.
Tolerances:
Straightness 0.8 mm/m.
Torsion max. 0.5 mm/m.
Tolerances:
Straightness 0.8 mm/m.
Torsion max. 0.5 mm/m.
On request
Other lengths.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.