Albero scanalato acciaio 24010-26321X2000
- Trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo
- Corso della fibra ininterrotto grazie al serraggio a freddo
- Alta resistenza
Unità di vendita
152,18 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Albero scanalato
DIN ISO
simile a DIN ISO 14
Materiale
Corpo base
acciaio
L=Lunghezza
2000
P=Profilo
KW26X32
B
6
Codice UNSPSC
23153101
D
32
D1
26
L
max.
3000
Numero di
chiavette
6
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
Acciaio C45 o acciaio inox 1.4301.
Versione
trafilato a freddo, non trattato.
Nota
Alberi scanalati secondo DIN ISO 14 con fianchi paralleli diritti. Un albero scanalato con mozzo scanalato serve alla trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo. Gli alberi scanalati vengono realizzati con trafilatura a freddo. Tramite la trafilatura a freddo l'orientamento delle fibre del materiale di partenza non viene interrotto. In questo modo tutti gli alberi scanalati presentano una resistenza elevata.
Tolleranze:
linearità 0,8 mm/m.
torsione max. 0,5 mm/m.
Tolleranze:
linearità 0,8 mm/m.
torsione max. 0,5 mm/m.
Su richiesta
Altre lunghezze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.