EN
Choose your language
Designation
Spline shaft
DIN ISO
similar to DIN ISO 14
Main material
stainless steel
L=Length
1000
P=Profile
KW16X20
B
4
D
20
D1
16
L max.
3000
No. of splines
6
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
23153101
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
Description

Materiale

Acciaio C45 o acciaio inox 1.4301.

Versione
trafilato a freddo, non trattato.
Nota
Alberi scanalati secondo DIN ISO 14 con fianchi paralleli diritti. Un albero scanalato con mozzo scanalato serve alla trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo. Gli alberi scanalati vengono realizzati con trafilatura a freddo. Tramite la trafilatura a freddo l'orientamento delle fibre del materiale di partenza non viene interrotto. In questo modo tutti gli alberi scanalati presentano una resistenza elevata.

Tolleranze:
linearità 0,8 mm/m.
torsione max. 0,5 mm/m.
Su richiesta
Altre lunghezze.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought