- acciaio zincato 23902-12181271522
Sales unit
1,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
caucciù nitrilico
Colore
Componente
nero
D=Diametro esterno
18
H=Altezza
1,5
Chiave in acciaio
1.0330
Codice UNSPSC
31161708
D1
12,7
Durezza Shore
70A
per
vite
M12
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
Description
Descrizione del prodotto
Le rondelle di tenuta sono elementi di tenuta statica assiale destinati
all'impiego in collegamenti a vite, valvole, flange
e applicazioni idrauliche. Sono costituite da un anello metallico con un elemento di tenuta elastomerico di forma trapezoidale vulcanizzato al suo interno. Durante il serraggio del collegamento a vite, il labbro di tenuta elastico viene compresso tra le due superfici piane. Lo spessore dell'anello metallico limita la compressione massima della guarnizione. In presenza di un’ulteriore pressione sulla zona di tenuta, l’elemento di tenuta viene premuto maggiormente contro le superfici piane, aumentando ulteriormente l’efficacia della tenuta.
Le rondelle di tenuta non sono adatte come dispositivo antisvitamento.
all'impiego in collegamenti a vite, valvole, flange
e applicazioni idrauliche. Sono costituite da un anello metallico con un elemento di tenuta elastomerico di forma trapezoidale vulcanizzato al suo interno. Durante il serraggio del collegamento a vite, il labbro di tenuta elastico viene compresso tra le due superfici piane. Lo spessore dell'anello metallico limita la compressione massima della guarnizione. In presenza di un’ulteriore pressione sulla zona di tenuta, l’elemento di tenuta viene premuto maggiormente contro le superfici piane, aumentando ulteriormente l’efficacia della tenuta.
Le rondelle di tenuta non sono adatte come dispositivo antisvitamento.
Materiale
Versione in acciaio:
Rondella in acciaio 1.0330.
Elastomero NBR Shore 70A.
Versione in acciaio inox:
Rondella in acciaio inox 14301.
Elastomero EPDM Shore 70A, conforme FDA.
Versione
Versione in acciaio
Rondella in acciaio 1.0330, zincata.
Elastomero NBR, nero.
Versione in acciaio inox:
Rondella in acciaio inox 1.4301, non trattata.
Elastomero EPDM, nero.
Nota
Per garantire una tenuta affidabile, è necessario che le superfici di tenuta siano piane e integre. La rugosità superficiale massima consentita è pari a Rmax ≤ 15 µm oppure Ra ≤ 3 µm. Il funzionamento sicuro e corretto della guarnizione può essere garantito solo da un montaggio accurato e a regola d'arte.
Dati tecnici
Pressioni di processo:
≤ 100 MPa in caso di montaggio in una sede.
≤ 40 MPa in caso di montaggio senza sede con ø < 40 mm.
≤ 25 MPa in caso di montaggio senza sede con ø > 40 mm.
≤ 100 MPa in caso di montaggio in una sede.
≤ 40 MPa in caso di montaggio senza sede con ø < 40 mm.
≤ 25 MPa in caso di montaggio senza sede con ø > 40 mm.
Range di temperatura
NBR: da -30 °C a +80 °C.
EPDM: da -40 °C a +130 °C.
EPDM: da -40 °C a +130 °C.
Su richiesta
Ulteriori dimensioni e materiali.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.