- acciaio inox grezzo 23902-08130871011
Unità di vendita
3,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
-
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
EPDM
Colore
Componente
nero
D=Diametro esterno
13
H=Altezza
1
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31161708
D1
8,7
Durezza Shore
70A
per
vite
M8
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
Le rondelle di tenuta sono elementi di tenuta statica assiale destinati
all'impiego in collegamenti a vite, valvole, flange
e applicazioni idrauliche. Sono costituite da un anello metallico con un elemento di tenuta elastomerico di forma trapezoidale vulcanizzato al suo interno. Durante il serraggio del collegamento a vite, il labbro di tenuta elastico viene compresso tra le due superfici piane. Lo spessore dell'anello metallico limita la compressione massima della guarnizione. In presenza di un’ulteriore pressione sulla zona di tenuta, l’elemento di tenuta viene premuto maggiormente contro le superfici piane, aumentando ulteriormente l’efficacia della tenuta.
Le rondelle di tenuta non sono adatte come dispositivo antisvitamento.
all'impiego in collegamenti a vite, valvole, flange
e applicazioni idrauliche. Sono costituite da un anello metallico con un elemento di tenuta elastomerico di forma trapezoidale vulcanizzato al suo interno. Durante il serraggio del collegamento a vite, il labbro di tenuta elastico viene compresso tra le due superfici piane. Lo spessore dell'anello metallico limita la compressione massima della guarnizione. In presenza di un’ulteriore pressione sulla zona di tenuta, l’elemento di tenuta viene premuto maggiormente contro le superfici piane, aumentando ulteriormente l’efficacia della tenuta.
Le rondelle di tenuta non sono adatte come dispositivo antisvitamento.
Materiale
Versione in acciaio:
Rondella in acciaio 1.0330.
Elastomero NBR Shore 70A.
Versione in acciaio inox:
Rondella in acciaio inox 14301.
Elastomero EPDM Shore 70A, conforme FDA.
Versione
Versione in acciaio
Rondella in acciaio 1.0330, zincata.
Elastomero NBR, nero.
Versione in acciaio inox:
Rondella in acciaio inox 1.4301, non trattata.
Elastomero EPDM, nero.
Nota
Per garantire una tenuta affidabile, è necessario che le superfici di tenuta siano piane e integre. La rugosità superficiale massima consentita è pari a Rmax ≤ 15 µm oppure Ra ≤ 3 µm. Il funzionamento sicuro e corretto della guarnizione può essere garantito solo da un montaggio accurato e a regola d'arte.
Dati tecnici
Pressioni di processo:
≤ 100 MPa in caso di montaggio in una sede.
≤ 40 MPa in caso di montaggio senza sede con ø < 40 mm.
≤ 25 MPa in caso di montaggio senza sede con ø > 40 mm.
≤ 100 MPa in caso di montaggio in una sede.
≤ 40 MPa in caso di montaggio senza sede con ø < 40 mm.
≤ 25 MPa in caso di montaggio senza sede con ø > 40 mm.
Range di temperatura
NBR: da -30 °C a +80 °C.
EPDM: da -40 °C a +130 °C.
EPDM: da -40 °C a +130 °C.
Su richiesta
Ulteriori dimensioni e materiali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.