O-Ring FKM nero 23900-10-05200500
Sales unit
7,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
O-Ring
Materiale
Corpo base
FKM
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro interno
52
D2=Spessore della corda
5
Codice UNSPSC
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
FKM.
Versione
Durezza Shore ~ 70, colore nero.
Nota
Gli O-ring sono elementi di tenuta universalmente applicabili per la sigillatura di mezzi liquidi o gassosi. Sono adatti per applicazioni statiche e dinamiche subordinate. Gli O-ring possono essere installati per garantire una tenuta sia radiale che assiale. L'effetto di tenuta si ottiene durante il montaggio dalla compressione assiale o radiale della sezione trasversale. In condizioni di esercizio la pressione del mezzo rafforza la deformazione dell'o-ring aumentando quindi la funzione di tenuta. Per ottenere un effetto di tenuta ottimale, è consigliabile scegliere O-ring con lo spessore del cordone più grande possibile.
Nel vano di installazione è importante prestare attenzione al corretto riempimento della sede, alla compressione preliminare, nonché all'allungamento o alla compressione dell'O-ring.
Una volta installato, l’O-ring dovrebbe essere
allungato al massimo del 6%
oppure compresso al massimo del 3% rispetto al diametro interno.
Il materiale FKM è caratterizzato da un'ottima resistenza all'ozono, all'ossigeno, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Offre un'ottima resistenza al calore e agli agenti chimici, nonché una bassa permeabilità ai gas, che lo rende adatto alle applicazioni in alto vuoto. Inoltre, è autoestinguente e presenta una bassa deformazione permanente alla compressione.
Dal punto di vista chimico, l'FKM presenta una buona resistenza agli oli minerali, vegetali e animali, ai carburanti, a molte basi, acidi e solventi. Tuttavia, è meno resistente ai solventi polari, ad alcune basi e al vapore surriscaldato.
L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.
Nel vano di installazione è importante prestare attenzione al corretto riempimento della sede, alla compressione preliminare, nonché all'allungamento o alla compressione dell'O-ring.
Una volta installato, l’O-ring dovrebbe essere
allungato al massimo del 6%
oppure compresso al massimo del 3% rispetto al diametro interno.
Il materiale FKM è caratterizzato da un'ottima resistenza all'ozono, all'ossigeno, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Offre un'ottima resistenza al calore e agli agenti chimici, nonché una bassa permeabilità ai gas, che lo rende adatto alle applicazioni in alto vuoto. Inoltre, è autoestinguente e presenta una bassa deformazione permanente alla compressione.
Dal punto di vista chimico, l'FKM presenta una buona resistenza agli oli minerali, vegetali e animali, ai carburanti, a molte basi, acidi e solventi. Tuttavia, è meno resistente ai solventi polari, ad alcune basi e al vapore surriscaldato.
L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.
Range di temperatura
Da -20 °C a +200 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.