IT
Choose your Language
Denominazione
O-Ring
Materiale Corpo base
FKM
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro interno
3,68
D2=Spessore della corda
1,78
Codice UNSPSC
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
FKM.
Versione
Durezza Shore ~ 70, colore nero.
Nota
Gli O-ring sono elementi di tenuta universalmente applicabili per la sigillatura di mezzi liquidi o gassosi. Sono adatti per applicazioni statiche e dinamiche subordinate. Gli O-ring possono essere installati per garantire una tenuta sia radiale che assiale. L'effetto di tenuta si ottiene durante il montaggio dalla compressione assiale o radiale della sezione trasversale. In condizioni di esercizio la pressione del mezzo rafforza la deformazione dell'o-ring aumentando quindi la funzione di tenuta. Per ottenere un effetto di tenuta ottimale, è consigliabile scegliere O-ring con lo spessore del cordone più grande possibile.

Nel vano di installazione è importante prestare attenzione al corretto riempimento della sede, alla compressione preliminare, nonché all'allungamento o alla compressione dell'O-ring.

Una volta installato, l’O-ring dovrebbe essere
allungato al massimo del 6%
oppure compresso al massimo del 3% rispetto al diametro interno.

Il materiale FKM è caratterizzato da un'ottima resistenza all'ozono, all'ossigeno, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Offre un'ottima resistenza al calore e agli agenti chimici, nonché una bassa permeabilità ai gas, che lo rende adatto alle applicazioni in alto vuoto. Inoltre, è autoestinguente e presenta una bassa deformazione permanente alla compressione.

Dal punto di vista chimico, l'FKM presenta una buona resistenza agli oli minerali, vegetali e animali, ai carburanti, a molte basi, acidi e solventi. Tuttavia, è meno resistente ai solventi polari, ad alcune basi e al vapore surriscaldato.

L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.
Range di temperatura
Da -20 °C a +200 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche