O-Ring caucciù nitrilico 23900-101800600
- Elementi di guarnizione per l'isolamento da agenti liquidi e gassosi
- Ideale per applicazioni statiche e dinamiche subordinate
- Montabile con isolamento radiale e assiale
- Grande resistenza all'abrasione
- Intervallo di temperature: da -30 °C a +100 °C
Unità di vendita
1,79 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
O-Ring
Materiale
Corpo base
caucciù nitrilico
D1=Diametro interno
18
D2=Spessore della corda
6
Codice UNSPSC
31161704
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
Elastomero NBR.
Versione
Durezza shore ~70, nero.
Nota
Gli O-Ring sono degli elementi di tenuta utilizzabili universalmente e servono per impedire la fuoriuscita di sostanze liquide o gassose. Possono essere impiegati in applicazioni statiche o dinamiche secondarie. Gli O-Ring possono essere montati per la tenuta sia assiale che radiale. L'effetto sigillante risulta nel montaggio dalla compressione assiale o radiale della sezione. In condizioni d'uso la pressione del fluido aumenta la deformazione dell'O-Ring rafforzando così la sua funzione di tenuta. Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di utilizzare degli O-Ring con spessore possibilmente elevato.
Durante il montaggio occorre fare attenzione al corretto riempimento della cava, premere con cura la guarnizione per portarla in sede.
In caso di utilizzo in condizioni statiche, la precompressione relativa allo spessore deve essere tra il 15 e il 30%. In condizioni dinamiche tra il 10 e il 18% (idraulico), e tra il 4 el il 12 % (pneumatico).
In condizione montata, l'O-Ring deve essere
dilatato di max il 6%
e compresso di max il 3% in riferimento al diametro interno.
Il materiale NBR possiede una elevata resistenza all'abrasione ed è anche resistente ai grassi e agli oli lubrificanti su base minerale, gli oli idraulici H, H-L, H-LP, i liquidi sotto pressione difficilmente infiammabili HFA, HFB, HFC, gli idrocarburi alifatici, gli oli e i grassi di silicone, l'acqua fino a una temperatura di 80 °C.
Durante il montaggio occorre fare attenzione al corretto riempimento della cava, premere con cura la guarnizione per portarla in sede.
In caso di utilizzo in condizioni statiche, la precompressione relativa allo spessore deve essere tra il 15 e il 30%. In condizioni dinamiche tra il 10 e il 18% (idraulico), e tra il 4 el il 12 % (pneumatico).
In condizione montata, l'O-Ring deve essere
dilatato di max il 6%
e compresso di max il 3% in riferimento al diametro interno.
Il materiale NBR possiede una elevata resistenza all'abrasione ed è anche resistente ai grassi e agli oli lubrificanti su base minerale, gli oli idraulici H, H-L, H-LP, i liquidi sotto pressione difficilmente infiammabili HFA, HFB, HFC, gli idrocarburi alifatici, gli oli e i grassi di silicone, l'acqua fino a una temperatura di 80 °C.
Range di temperatura
Da -30 °C a +100 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.