Guarnizione per alberi radiale caucciù nitrilico 23915-12143007
- Per l'isolamento degli alberi rotanti
- La molla di trazione supporta la tenuta nel campo statico
- Grande resistenza all'abrasione
- Intervallo di temperature: da -40° C a +100°C
Unità di vendita
4,76 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guarnizione per alberi
Versione 1
radiale
Forma
AS
Materiale
Corpo base
caucciù nitrilico
B=Larghezza
7
D1=Diametro
14
D2=Diametro
30
Codice UNSPSC
31161705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Elastomero NBR.
Anello di rinforzo e molla di trazione in acciaio.
Anello di rinforzo e molla di trazione in acciaio.
Versione
Durezza shore ~70, nero.
Nota
Le guarnizioni ad anello per alberi sono delle guarnizioni pronte all'uso per la tenuta stagna di alberi rotanti. Esternamente hanno un rivestimento in elastomero e all'interno dispongono di un'armatura metallica.La molla garantisce un contatto rafforzato del labbro di tenuta con l'albero e contribuisce alla tenuta statica.
Forma A: esecuzione secondo DIN 3760 (ISO 6194/1) diametro esterno liscio.
Forma AS: esecuzione secondo DIN 3760 (ISO 6194/0) diametro esterno liscio con labbro per prevenire l'ingresso di polvere e sporcizia dall'esterno.
Il materiale NBR possiede una elevata resistenza all'abrasione ed è anche resistente ai carburanti, gli oli, gli oli idraulici e ai grassi.
Limiti operativi:
Velocità periferica (m/s): ≤12
Pressione (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (Gli anelli per alberi radiali sono generalmente progettati per un utilizzo privo di pressione).
Forma A: esecuzione secondo DIN 3760 (ISO 6194/1) diametro esterno liscio.
Forma AS: esecuzione secondo DIN 3760 (ISO 6194/0) diametro esterno liscio con labbro per prevenire l'ingresso di polvere e sporcizia dall'esterno.
Il materiale NBR possiede una elevata resistenza all'abrasione ed è anche resistente ai carburanti, gli oli, gli oli idraulici e ai grassi.
Limiti operativi:
Velocità periferica (m/s): ≤12
Pressione (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (Gli anelli per alberi radiali sono generalmente progettati per un utilizzo privo di pressione).
Range di temperatura
Da -40 °C a +100 °C.
Tolleranze
Alloggiamento:
E' consigliata la tolleranza H8.
Rugosità superficiale Ra da 1,6 a 6,3 μm.
Albero:
E' consigliata la tolleranza h11.
Rugosità superficiale Ra da 0,2 a 0,8 μm.
La durezza dell'albero dovrebbe essere almeno 45 HRC.
E' consigliata la tolleranza H8.
Rugosità superficiale Ra da 1,6 a 6,3 μm.
Albero:
E' consigliata la tolleranza h11.
Rugosità superficiale Ra da 0,2 a 0,8 μm.
La durezza dell'albero dovrebbe essere almeno 45 HRC.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.