IT
Choose your Language
Denominazione
Anello di tenuta
DIN
DIN 7603
Forma
A
Tipo di forma
Anello di tenuta piatto
Materiale Corpo base
rame
D1=Diametro interno
6,7
D2=Diametro esterno
9,4
Codice UNSPSC
31173707
Dimensione nominale
6,5x9,5
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
Rame, alluminio o acciaio inox 1.4571.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Anelli di tenuta conformi alla norma DIN 7603, forma A, per la tenuta di collegamenti filettati statici. Impediscono la fuoriuscita di liquidi o gas e proteggono contemporaneamente il sistema dall'ingresso di polvere, sporco e fluidi.

Gli anelli di tenuta in rame, alluminio e acciaio inox possono essere utilizzati ovunque grazie alla loro resistenza alla corrosione, ad eccezione di alcuni acidi forti. Grazie alla loro struttura morbida, compensano le irregolarità delle superfici di accoppiamento, garantendo così un'elevata tenuta.

Gli anelli di tenuta sono utilizzati, ad esempio, con tappi filettati DIN 908, DIN 910 e viti cave.
Range di temperatura
Rame fino a max. 300°C.
Alluminio fino a max. 200°C.
Acciaio inox fino a 550 °C. Tuttavia, ciò dipende sempre dalla pressione e dai mezzi utilizzati per la sigillatura.
È quindi necessario effettuare prove e test indipendenti nelle specifiche condizioni d'uso per garantire l'idoneità e la resistenza nella rispettiva applicazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought