IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Anello Di Tenuta
Forma
A
Materiale corpo base
rame
D1=Diametro interno
12,2
D2=Diametro esterno
15,9
Adatto per filettatura in mm
M12x1,5
Dimensione nominale
12x16
H
1,5
RoHS
true

Descrizione

Materiale
Rame o alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli anelli di tenuta, realizzati secondo DIN 7603 forma A, possono essere utilizzati ovunque grazie alla loro resistenza alla corrosione, ad eccezione di alcune sostanze acide forti. Grazie alla loro struttura morbida, si adattano a tutte le irregolarità delle parti da avvitare, garantendo così un'elevata tenuta.

Impediscono la fuoriuscita di liquidi o gas verso l'esterno e proteggono contemporaneamente il sistema dall'ingresso di polvere, sporco e liquidi.

Gli anelli di tenuta vengono utilizzati, ad esempio, nei tappi filettati DIN 908 e nelle viti cave.
Range di temperatura
Rame fino a max. 300°C.
Alluminio fino a max. 200°C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche