Giunto dentellato in elastomero Bloccaggio con perno filettato alluminio 23023-10-24920782020
- Giunto in elastomero senza gioco, bloccaggio con perno filettato
- Per diametro dell'albero compreso tra 2 e 60 mm
- Coppia di serraggio: da 0,5 a 525 Nm
- Compensazione degli errori di allineamento (assiale, radiale, angolare)
- Inseribile assialmente e quindi molto semplice da montare
Unità di vendita
69,07 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto dentellato in elastomero
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliuretano
Colore
Componente
giallo
L=Lunghezza
78
C
(ISO 4029)
1xM5
Codice UNSPSC
23153402
Coppia
massima
Nm
70
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
6
Coppia nominale
Nm
35
D1
(H7)
20
D1/D2
max.
28
D1/D2
min.
16
D2
(H7)
20
D4
55
Dimensioni
24
Disallineamento assiale massimo
(mm)
+1,4 / -0,5
Disallineamento radiale massimo
(mm)
0,15
Giunto a stella
Durezza
92 Shore A
L1
30
L2
18
L3
10
Momento di inerzia
(gm²)
0,171
Rigidità della molla
radiale
(N/mm)
1900
Rigidità torsionale
dinamica
(Nm/rad)
5130
Rigidità torsionale
statica
(Nm/rad)
2300
Velocità
max.
1/min
8500
offset angolare
massimo
(°)
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Mozzo in alluminio.
Giunto a stella in poliuretano.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione
Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.
Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.
Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
La consegna avviene non assemblata.
Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.
Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio
I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di perni filettati.
Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di perni filettati.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.