Giunto dentellato in elastomero con mozzo di serraggio radiale alluminio 23022-030
- Ideale per numeri di giri elevati
- Sistema di ammortizzazione
- Il mozzo di serraggio azionato radialmente garantisce la riduzione dei tempi di montaggio
- Assenza di gioco grazie al precarico della stella di accoppiamento
Unità di vendita
154,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto dentellato in elastomero
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliuretano
D1/D2=Foro di montaggio
9
D4=Diametro esterno
50
L=Lunghezza
58
A
16,5
B
14
B1
3
C
(DIN
912-10.9)
M6
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
14
Coppia nominale
Nm
30
D1/D2
max.
26
D1/D2
min.
13
D5
12,5
D6
27
Dimensioni
30
Disallineamento
massimo laterale
dell'albero
0,1
Disallineamento
massimo assiale
dell'albero ±
0,5
L1
20
L2
18
L3
9
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
0,09
Rigidezza radiale
della molla
N/mm
2500
Rigidità torsionale
statica
Nm/arcmin
0,41
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Giunto a stella in poliuretano con durezza Shore 98-A. Mozzo in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio. I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Una leggera oliatura del giunto a stella riduce la forza richiesta per il montaggio. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e al massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 28 k6
Mozzo Ø 28 F6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Albero Ø 28 k6
Mozzo Ø 28 F6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Impugnatura a lobi in elastomero
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.