EN
Choose your language
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
with conical hub and shaft collar
Main material
aluminium
Component material
polyurethane
D1/D2=fastening hole
20
D4=Outside diameter
100
L=Length
138
B
22
B1
5
C (DIN 912-12.9)
4x M10
D1/D2 max.
48
D1/D2 min.
22
D3
58
D5
20,5
D6
47
L1
55
L2
28
L3
49
Max. axial shaft displacement ±
1
Max. lateral shaft displacement
0,15
Moment of inertia (10⁻³ kgm²)
5,6
Nominal torque Nm
500
Radial spring stiffness N/mm
5900
Size
500
Static resistance to torsion Nm/arcmin
5,8
Tightening torque of screws Nm
50
UNSPSC Code
23153403
max. rpm
9500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Stella di accoppiamento in poliuretano con durezza shore 98-A.
Mozzo in alluminio. Anello conico in acciaio da bonifica.
Nota
Questa gamma di giunti è particolarmente adatta all'impiego in azionamenti di mandrini portapunta o principali a elevate velocità. Prima del montaggio a innesto, i mozzi degli anelli di serraggio devono essere serrati sul perno dell'albero con il momento di vite indicato. Una leggera oliatura della stessa riduce la forza richiesta per il montaggio.
Montaggio
Il collegamento dei perni dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato come accoppiamento incerto. Il gioco deve essere pari massimo a 0,02 mm, ad es.
Albero Ø 25 k6
Foro Ø 25 G6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Impugnatura a lobi in elastomero
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought