EN
Choose your language
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main material
aluminium
Component material
polyurethane
Component colour
blue
L=Length
78
C (ISO 4029)
M6
Coupling spider hardness
80 Shore A
D1 (H7)
15
D1/D2 max.
32
D1/D2 min.
15
D2 (H7)
15
D4
55
L1
30
L2
18
L3
12
Max. torque Nm
34
Moment of inertia (gm²)
0,175
Nom. torque Nm
17
R
56,4
Size
24
Spring stiffness radial (N/mm)
840
Tightening torque of screws Nm
15
Torsional stiffness static (Nm/wheel)
860
Torsional stiffness dynamic Nm/wheel
1390
max. rpm
7000
max. angular offset (°)
1
max. shaft offset axial (mm)
+1,4 / -0,5
max. shaft offset radial (mm)
0,2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Mozzo in alluminio.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione
Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura
Blue Shore 80A: -50 °C to +80 °C. Briefly -60 °C to +120 °C.
Yellow Shore 92A: -30 °C to +90 °C. Briefly -50 °C to +120 °C.
Red Shore 98A: -30 °C to +90 °C. Briefly -40 °C to +120 °C.
Assembly
The elastomer dog couplings have an H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aids assembly and removal.

For installation, the hubs of the elastomer dog coupling are simply pushed onto the shafts and secured with clamp hubs.
On request
Desired hub holes D1 and D2 seperately with tolerance class or tolerance zone.
DIN 6885 keyway.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought