IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto dentellato in elastomero
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliuretano
Colore Componente
giallo
L=Lunghezza
126
A
32
C (ISO 4029)
M10
Coppia massima Nm
830
Coppia di serraggio delle viti Nm
84
Coppia nominale Nm
265
D1 (H7)
22
D1/D2 max.
50
D1/D2 min.
22
D2 (H7)
22
D4
95
Dimensioni
42
Disallineamento assiale massimo (mm)
+2 / -1
Disallineamento radiale massimo (mm)
0,19
Giunto a stella Durezza
92 Shore A
K
36,5
L1
50
L2
26
L3
18
L4
53
Momento di inerzia (gm²)
2,522
R
93,5
Rigidità della molla radiale (N/mm)
4100
Rigidità torsionale dinamica (Nm/rad)
20500
Rigidità torsionale statica (Nm/rad)
10870
Velocità max. 1/min
4000
offset angolare massimo (°)
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Mozzo in alluminio.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione
Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio
I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di mozzi di serraggio.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche