Elastomer dog coupling with conical hub and shaft collar aluminium 23021-10-14920500814
- Giunto in elastomero senza gioco, bloccaggio con perno filettato
- Per diametro dell'albero compreso tra 6 e 60 mm
- Coppia di serraggio: da 4 a 525 Nm
- Compensazione degli errori di allineamento (assiale, radiale, angolare)
- Inseribile assialmente e quindi molto semplice da montare
Unità di vendita
84,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto dentellato in elastomero
Versione 1
con mozzo conico e anello di serraggio
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliuretano
Colore
Componente
giallo
L=Lunghezza
50
C
(ISO 4029)
M3
Codice UNSPSC
23153402
Coppia
massima
Nm
15
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
1,34
Coppia nominale
Nm
7,5
D1
(H7)
8
D1/D2
max.
14
D1/D2
min.
6
D2
(H7)
14
D4
30
Dimensioni
14
Disallineamento assiale massimo
(mm)
+1 / -0,5
Disallineamento radiale massimo
(mm)
0,15
Giunto a stella
Durezza
92 Shore A
L1
18,5
L2
13
Momento di inerzia
(gm²)
0,014
Rigidità della molla
radiale
(N/mm)
336
Rigidità torsionale
dinamica
(Nm/rad)
344
Rigidità torsionale
statica
(Nm/rad)
114,6
Velocità
max.
1/min
25000
offset angolare
massimo
(°)
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Mozzo in alluminio.
Anello conico in acciaio.
Giunto a stella in poliuretano.
Anello conico in acciaio.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione
Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.
Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.
Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
La consegna avviene non assemblata.
Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.
Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
La consegna avviene non assemblata.
Dati tecnici
-
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio
I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi. Una volta posizionato il giunto correttamente in asse, con la chiave dinamometrica si raggiungerà la corretta coppia di serraggio come riportato in tabella. La distanza (L2) deve essere rispettata per aumentare la compensazione del disallineamento del giunto e la durata della ghiera dentata.
Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi. Una volta posizionato il giunto correttamente in asse, con la chiave dinamometrica si raggiungerà la corretta coppia di serraggio come riportato in tabella. La distanza (L2) deve essere rispettata per aumentare la compensazione del disallineamento del giunto e la durata della ghiera dentata.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.