IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto dentellato in elastomero
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Versione 2
mini
Materiale Corpo base
alluminio
D1/D2=Foro di montaggio
8
D4=Diametro esterno
30
L=Lunghezza
35
C (DIN 916)
M4
Codice UNSPSC
23153403
Coppia di serraggio delle viti Nm
1,7
Coppia nominale Nm
12,5
D1/D2 max.
14
D1/D2 min.
8
Dimensioni
12,5
Disallineamento massimo laterale dell'albero
0,1
Disallineamento massimo assiale dell'albero ±
1
L1
11
L2
13
L3
5,5
Momento di inerzia (10⁻³ kgm²)
0,0059
Rigidità torsionale statica Nm/arcmin
0,038
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Giunto a stella in poliuretano con durezza Shore 98-A. Mozzo in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il serraggio del mozzo per mezzo di perni filettati è un'alternativa economica agli accoppiamenti realizzati con elastomeri con mozzi di serraggio radiale (23022). Con il serraggio dei mozzi con perni filettati si riducono sensibilmente i tempi di montaggio.
I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Una leggera oliatura del giunto a stella riduce la forza richiesta per il montaggio. Rispettare la coppia di serraggio necessaria del perno filettato. Per uno smontaggio semplice suggeriamo di corredare gli alberi con una superficie piana.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e al massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 6 f7
Mozzo Ø 6 H8.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Impugnatura a lobi in elastomero
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought