Giunto dentellato in elastomero Bloccaggio con perno filettato alluminio 23023-0050
- Ideale per numeri di giri elevati
- Sistema di ammortizzazione
- Il serraggio con perni filettati garantisce tempi di montaggio sensibilmente ridotti
- Assenza di gioco grazie al precarico della stella di accoppiamento
Unità di vendita
60,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto dentellato in elastomero
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
alluminio
D1/D2=Foro di montaggio
5
D4=Diametro esterno
20
L=Lunghezza
30
C
(DIN 916)
M3
Codice UNSPSC
23153403
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
0,7
Coppia nominale
Nm
5
D1/D2
max.
9,53
D1/D2
min.
5
Dimensioni
5
Disallineamento
massimo laterale
dell'albero
0,1
Disallineamento
massimo assiale
dell'albero ±
0,8
L1
10
L2
10
L3
5
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
0,001
Rigidità torsionale
statica
Nm/arcmin
0,016
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Giunto a stella in poliuretano con durezza Shore 98-A. Mozzo in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il serraggio del mozzo per mezzo di perni filettati è un'alternativa economica agli accoppiamenti realizzati con elastomeri con mozzi di serraggio radiale (23022). Con il serraggio dei mozzi con perni filettati si riducono sensibilmente i tempi di montaggio.
I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Una leggera oliatura del giunto a stella riduce la forza richiesta per il montaggio. Rispettare la coppia di serraggio necessaria del perno filettato. Per uno smontaggio semplice suggeriamo di corredare gli alberi con una superficie piana.
I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Una leggera oliatura del giunto a stella riduce la forza richiesta per il montaggio. Rispettare la coppia di serraggio necessaria del perno filettato. Per uno smontaggio semplice suggeriamo di corredare gli alberi con una superficie piana.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e al massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 6 f7
Mozzo Ø 6 H8.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Albero Ø 6 f7
Mozzo Ø 6 H8.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Impugnatura a lobi in elastomero
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.