Elastomer dog coupling Clamping with grub screw aluminium 23023-0020
- Ideale per numeri di giri elevati
- Sistema di ammortizzazione
- Il serraggio con perni filettati garantisce tempi di montaggio sensibilmente ridotti
- Assenza di gioco grazie al precarico della stella di accoppiamento
Sales unit
51,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
Clamping with grub screw
Version 2
mini
Main
material
aluminium
D1/D2=fastening hole
3
D4=Outside diameter
14
L=Length
22
C
(DIN 916)
M3
D1/D2
max.
6
D1/D2
min.
3
L1
7
L2
8
L3
3,5
Max.
axial shaft
displacement ±
0,6
Max.
lateral shaft
displacement
0,1
Moment of
inertia
(10⁻³ kgm²)
0,00021
Nominal
torque
Nm
2
Size
2
Static resistance
to torsion
Nm/arcmin
0,007
Tightening
torque of
screws Nm
0,7
UNSPSC Code
23153403
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Giunto a stella in poliuretano con durezza Shore 98-A. Mozzo in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il serraggio del mozzo per mezzo di perni filettati è un'alternativa economica agli accoppiamenti realizzati con elastomeri con mozzi di serraggio radiale (23022). Con il serraggio dei mozzi con perni filettati si riducono sensibilmente i tempi di montaggio.
I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Una leggera oliatura del giunto a stella riduce la forza richiesta per il montaggio. Rispettare la coppia di serraggio necessaria del perno filettato. Per uno smontaggio semplice suggeriamo di corredare gli alberi con una superficie piana.
I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Una leggera oliatura del giunto a stella riduce la forza richiesta per il montaggio. Rispettare la coppia di serraggio necessaria del perno filettato. Per uno smontaggio semplice suggeriamo di corredare gli alberi con una superficie piana.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e al massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 6 f7
Mozzo Ø 6 H8.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Albero Ø 6 f7
Mozzo Ø 6 H8.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Impugnatura a lobi in elastomero
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.