EN
Choose your language
Designation
Beam coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main material
aluminium
L=Length
80
C (ISO 4762)
M8
D1 (H7)
24
D1/D2 max.
30
D1/D2 min.
10
D2 (H7)
24
D4
60
L1
25
L2
12,5
Moment of inertia (gm²)
0,23200
Nom. torque Nm
70
Size
60
Tightening torque of screws Nm
27
Torsional stiffness (10³ Nm/rad)
12,750
max. rpm
4500
max. angular offset (°)
1,5
max. shaft offset axial (mm)
0,7
max. shaft offset radial (mm)
0,15
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Giunto monoblocco, senza gioco, resistente alla torsione, flessibile e privo di manutenzione per la trasmissione di rotazioni con angolo sincrono. L´innovativa struttura a taglio consente un'ottima flessibilità assiale, radiale e angolare con forze antagoniste ridotte. I mozzi di serraggio ne permettono il fissaggio all´albero. Ideale per servomotori.
Range di temperatura
Da -50 °C a +150 °C.
Montaggio
I giunti con perno a molla hanno una tolleranza H7. Il margine di accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm. Questa tolleranza e l'oliatura dei perni dell'albero facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought