Giunto con perno a molla con mozzo di serraggio radiale alluminio 23010-01-0300401010
- Giunto con perno a molla senza gioco con mozzo di serraggio
- Elevata resistenza alla torsione, compensazione del disallineamento dell'albero con forze di ripristino minime
- Per diametro dell'albero compreso tra 3 e 35 mm
- Coppia di serraggio: da 3 a 190 Nm
- Design del giunto facile da montare
Unità di vendita
61,88 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto con perno a molla
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale
Corpo base
alluminio
L=Lunghezza
40
C
(ISO 4762)
M4
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
3,4
Coppia nominale
Nm
10
D1
(H7)
10
D1/D2
max.
14
D1/D2
min.
6
D2
(H7)
10
D4
30
Dimensioni
30
Disallineamento assiale massimo
(mm)
0,85
Disallineamento radiale massimo
(mm)
0,1
L1
11
L2
5,5
Momento di inerzia
(gm²)
0,00680
Rigidità torsionale
(10³ Nm/rad)
0,868
Velocità
max.
1/min
6000
offset angolare
massimo
(°)
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Giunto monoblocco, senza gioco, resistente alla torsione, flessibile e privo di manutenzione per la trasmissione di rotazioni con angolo sincrono. L´innovativa struttura a taglio consente un'ottima flessibilità assiale, radiale e angolare con forze antagoniste ridotte. I mozzi di serraggio ne permettono il fissaggio all´albero. Ideale per servomotori.
Range di temperatura
Da -50 °C a +150 °C.
Montaggio
I giunti con perno a molla hanno una tolleranza H7. Il margine di accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm. Questa tolleranza e l'oliatura dei perni dell'albero facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.