Beam coupling with radial clamping hub aluminium 23010-01-0220200508
- Giunto con perno a molla senza gioco con mozzo di serraggio
- Elevata resistenza alla torsione, compensazione del disallineamento dell'albero con forze di ripristino minime
- Per diametro dell'albero compreso tra 3 e 35 mm
- Coppia di serraggio: da 3 a 190 Nm
- Design del giunto facile da montare
Sales unit
49,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Beam coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main
material
aluminium
L=Length
20
C
(ISO 4762)
M2,5
D1
(H7)
5
D1/D2
max.
10
D1/D2
min.
3
D2
(H7)
8
D4
22
L1
5,5
L2
2,75
Moment of inertia
(gm²)
0,00115
Nom. torque
Nm
3
Size
22
Tightening
torque of
screws Nm
1
Torsional stiffness
(10³ Nm/rad)
0,690
max.
rpm
9500
max.
angular offset
(°)
1
max. shaft offset
axial
(mm)
1
max. shaft offset
radial
(mm)
0,15
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Giunto monoblocco, senza gioco, resistente alla torsione, flessibile e privo di manutenzione per la trasmissione di rotazioni con angolo sincrono. L´innovativa struttura a taglio consente un'ottima flessibilità assiale, radiale e angolare con forze antagoniste ridotte. I mozzi di serraggio ne permettono il fissaggio all´albero. Ideale per servomotori.
Range di temperatura
Da -50 °C a +150 °C.
Montaggio
I giunti con perno a molla hanno una tolleranza H7. Il margine di accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm. Questa tolleranza e l'oliatura dei perni dell'albero facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.