IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto con perno a molla
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale Corpo base
alluminio
L=Lunghezza
16,6
C (ISO 4762)
M2,5
Coppia di serraggio delle viti Nm
1
Coppia nominale Nm
3
D1 (H7)
6
D1/D2 max.
6
D1/D2 min.
3
D2 (H7)
6
D4
18
Dimensioni
18
Disallineamento assiale massimo (mm)
0,5
Disallineamento radiale massimo (mm)
0,15
L1
5
L2
2,5
Momento di inerzia (gm²)
0,00045
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad)
0,103
Velocità max. 1/min
10000
offset angolare massimo (°)
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Giunto monoblocco, senza gioco, resistente alla torsione, flessibile e privo di manutenzione per la trasmissione di rotazioni con angolo sincrono. L´innovativa struttura a taglio consente un'ottima flessibilità assiale, radiale e angolare con forze antagoniste ridotte. I mozzi di serraggio ne permettono il fissaggio all´albero. Ideale per servomotori.
Range di temperatura
Da -50 °C a +150 °C.
Montaggio
I giunti con perno a molla hanno una tolleranza H7. Il margine di accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm. Questa tolleranza e l'oliatura dei perni dell'albero facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought